|
|
|
MTN3325-6034
MERTEN Billentyű, csengőjellel, fényjelzős funkciókhoz, D-Life, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
1
|
Termék rendeltetési helye
|
Ajtócsengő
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Világítással
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Jelölés
|
Csengőjel
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,100 cm
|
1.csomag hossza
|
7,300 cm
|
1. csomag súlya
|
28,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
2. csomag hossza
|
12,600 cm
|
2. csomag súlya
|
156,000 g
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|