Schneider-Electric
 
MTN3360-6050 picture- Schneider-electric
MTN3360-6050
MERTEN Feliratozható billentyű, D-Life, nikkel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék márkaneve Schneider Electric
Termékcsalád Merten System Design
Termékválaszték Merten System M
Esztétikai név System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Colour Nikkel
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Merten System M kapcsoló
Termék rendeltetési helye Egyes kapcsoló vagy nyomó
Anyag Fém fémes
Felületkezelési mód Lakkozott
Jelölés Szimbólumokkal
Jelölés helye Jelölés a cimketartón
Rögzítési mód Karmokkal
Hosszúság 70 mm
Magasság 27 mm
Szélesség 71 mm
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,7 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1.csomag hossza 7 cm
1. csomag súlya 42 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,9 cm
2. csomag szélessége 7,1 cm
2. csomag hossza 12,3 cm
2. csomag súlya 238 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 18,5 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 6,117 kg