|
|
|
MTN3365-6033
MERTEN Feliratozható billentyű, csengőjellel, D-Life, szahara
|
|
|
Fő jellemzők
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termékválaszték
|
Merten System M
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Colour
|
Szahara
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Merten System M kapcsoló
|
Termék rendeltetési helye
|
Egyes kapcsoló vagy nyomó
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Jelölés
|
Csengőjel
Szimbólumokkal
|
Jelölés helye
|
Le
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Hosszúság
|
70 mm
|
Magasság
|
27 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
26 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,3 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
2. csomag hossza
|
12,3 cm
|
2. csomag súlya
|
160 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
4,245 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|