|
|
|
MTN3365-6050
MERTEN Feliratozható billentyű, csengőjellel, D-Life, nikkel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Színárnyalat
|
Nikkel
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
1
|
Termék rendeltetési helye
|
Ajtócsengő
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Nyílással a lencse/szimbólum számára
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Fedél típus
|
Label holder
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Jelölés
|
Csengőjel
|
Anyag
|
Fémes
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
41 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,2 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
2. csomag hossza
|
12,3 cm
|
2. csomag súlya
|
230 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,925 kg
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
Megfelelő