|
|
|
MTN3380-0414
MERTEN Fedlap húzózsinóros kapcsolókhoz, System-M, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Star
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
System M
M-Plan glass
M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Colour
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Húzózsinór
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG matt
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,900 cm
|
1.csomag hossza
|
8,600 cm
|
1. csomag súlya
|
12,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
2. csomag hossza
|
9,800 cm
|
2. csomag súlya
|
80,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|