Schneider-Electric
 
MTN3400-6033 picture- Schneider-electric
MTN3400-6033
MERTEN Dupla billentyű, D-Life, szahara
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név System Design
Színárnyalat Szahara
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Karmokkal
Felületkezelési mód Lakkozott
Magasság 27 mm
Szélesség 71 mm
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,700 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 30,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,400 cm
2. csomag szélessége 7,700 cm
2. csomag hossza 12,400 cm
2. csomag súlya 180,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 19,700 cm
3. csomag szélessége 30,900 cm
3. csomag hossza 40,400 cm
3. csomag súlya 4,716 kg