|
|
|
MTN3400-6035
MERTEN Dupla billentyű, D-Life, lótuszfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Színárnyalat
|
Lótuszfehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
2
|
Termék rendeltetési helye
|
Kapcsoló
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,400 cm
|
1. csomag súlya
|
30,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
2. csomag hossza
|
16,500 cm
|
2. csomag súlya
|
352,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
19,600 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
3. csomag hossza
|
40,600 cm
|
3. csomag súlya
|
3,558 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
Bölcsőtől bölcsőig
|
Ezüst