|
|
|
MTN3424-0414
MERTEN IP44-es dupla billentyű, fényjelzős funkciókhoz, System-M, antracit
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Star
M-Plan
System M
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
M-Elegance
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű cimketartóval
|
Colour
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Kettős kapcsoló vagy nyomó
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG matt
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,2 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
41,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,87 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|