|
|
|
MTN3516-0000
MERTEN Váltókapcsoló, csavaros bekötés, 16AX
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Világítás
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Billentyűk száma
|
1
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció
|
Váltó
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Névleges áram
|
16 AX
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavart
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,300 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
60,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,300 cm
|
2. csomag hossza
|
27,100 cm
|
2. csomag súlya
|
734,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,900 cm
|
3. csomag szélessége
|
33,900 cm
|
3. csomag hossza
|
40,800 cm
|
3. csomag súlya
|
4,862 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|