|
|
|
MTN3536-0000
MERTEN Váltókapcsoló, jelzőfénnyel, csavaros bekötés, 16AX
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció
|
Váltó
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Névleges áram
|
16 AX
|
Maximális kapcsolási áram
|
16 A
|
Billentyűk száma
|
1
|
Fényjelzés
|
Helyzetjelző
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavart
|
Anyag
|
Fém
Műanyag
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,900 cm
|
1.csomag hossza
|
13,200 cm
|
1. csomag súlya
|
66,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,100 cm
|
2. csomag hossza
|
27,100 cm
|
2. csomag súlya
|
788,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,572 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|