|
|
|
MTN3637-0000
MERTEN Keresztkapcsoló, jelzőfénnyel, rugós bekötés, 16AX
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció
|
Kereszt
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Névleges áram
|
16 AX
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A
|
Billentyűk száma
|
1
|
Fényjelzés
|
Helyzetjelző
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Anyag
|
Fém
Műanyag
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
7 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
65 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9 cm
|
2. csomag szélessége
|
18 cm
|
2. csomag hossza
|
27 cm
|
2. csomag súlya
|
771 g
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|