|
|
|
MTN3714-0000
MERTEN Redőnykapcsoló, kiegészítő kontakttal, rugós bekötés, 10A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Betét
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció
|
Egypólusú
|
Vezérlő típusa
|
Billentyű
|
Reteszeléses típusa
|
Elektromos és mechanikus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 mA
|
Anyag
|
Fém
Műanyag
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7,1 cm
|
1. csomag súlya
|
64,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,1 cm
|
2. csomag hossza
|
27,1 cm
|
2. csomag súlya
|
754,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,42 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|