|
|
|
MTN3760-0000
MERTEN Jelzőfényes hotelkártyakapcsoló, nulla csatlakozóval, rugós bekötés, 6 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció
|
Egypólusú
|
Vezérlő típusa
|
Világító nyomógomb
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
[In] névleges áramerősség
|
6 A
|
Fényjelzés
|
Vörös jelző
|
Helyi jelzés
|
Jelzőfény
Jel
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
NO
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Anyag
|
Fém
Műanyag
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
62,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,200 cm
|
2. csomag hossza
|
28,400 cm
|
2. csomag súlya
|
734,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,800 cm
|
3. csomag szélessége
|
34,400 cm
|
3. csomag hossza
|
40,900 cm
|
3. csomag súlya
|
4,848 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|