|
|
|
MTN3854-6033
MERTEN Hotelkártya kapcsoló fedlap, D-Life, szahara
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten System M
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Hotelkártya
|
Colour
|
Szahara
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) matt
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés
|
LED
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Jelölés helye
|
Jelölés a cimketartón
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Hosszúság
|
71 mm
|
Magasság
|
27 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
7,3 cm
|
1. csomag súlya
|
45,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,91 kg
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
Megfelelő