|
|
|
MTN3855-6034
MERTEN Dupla billentyű, redőnyvezérléshez, D-Life, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
2
|
Termék rendeltetési helye
|
Nyomógomb
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Jelölés
|
Nyíl
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,900 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
30,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
2. csomag hossza
|
12,400 cm
|
2. csomag súlya
|
178,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
19,400 cm
|
3. csomag szélessége
|
31,100 cm
|
3. csomag hossza
|
40,900 cm
|
3. csomag súlya
|
4,662 kg