|
|
|
MTN3921-0000
MERTEN LED-es világítómodul kapcsolókhoz, nyomókhoz, többszínű, 24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lámpa tartozék
|
Termék rendeltetési helye
|
Kapcsoló
Nyomógomb
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
8 - 32 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Fényforrás
|
LED
|
Fényforrás színe
|
Multicolor
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
8,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
19,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
31,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,600 cm
|
2. csomag súlya
|
1,698 kg