|
|
|
MTN3922-0000
MERTEN LED-es ellenőrzőfény kettős kapcsolókhoz, nyomókhoz, többszínű, 24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lámpa tartozék
|
Termék rendeltetési helye
|
Kettős kapcsoló vagy nyomó
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
8 - 32 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Fényforrás
|
LED
|
Fényforrás színe
|
Multicolor
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,2 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
13,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,36 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|