|
|
|
MTN3942-0000
MERTEN LED-es jelzőfény kettős kapcsolókhoz, nyomókhoz, többszínű, 230V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lámpa tartozék
|
Termék rendeltetési helye
|
Kettős kapcsoló vagy nyomó
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
102...144 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Fényforrás
|
LED
|
Fényforrás színe
|
Multicolor
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|