|
|
|
MTN4010-6533
MERTEN D-Life egyes keret, szahara
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
D-Life
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Színárnyalat
|
Szahara
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Magasság
|
84 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
12 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,400 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
2,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,200 cm
|
2. csomag hossza
|
9,600 cm
|
2. csomag súlya
|
50,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
176
|
3.csomag magassága
|
21,200 cm
|
3. csomag szélessége
|
31,800 cm
|
3. csomag hossza
|
40,100 cm
|
3. csomag súlya
|
4,874 kg