|
|
|
MTN4020-3260
MERTEN M-Elegance kettes keret, gyémántfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Esztétikai név
|
M-Elegance glass
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Colour
|
Gyémántfehér
|
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Felületkezelési mód
|
Átlátszó
|
Anyag
|
Üveg
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
17,100 cm
|
1. csomag súlya
|
164,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
20,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
2. csomag hossza
|
40,600 cm
|
2. csomag súlya
|
7,742 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|