|
|
|
MTN403139
MERTEN M-Elegance egyes keret, króm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Elegance metal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Színárnyalat
|
Króm
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Anyag
|
Fém
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
12 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,900 cm
|
1. csomag súlya
|
130,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
21,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
2. csomag hossza
|
40,500 cm
|
2. csomag súlya
|
11,040 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|