|
|
|
MTN403260
MERTEN M-Elegance kettes keret, platina
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Elegance metal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Színárnyalat
|
Platina ezüst
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Anyag
|
Fém
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
163 mm
|
Mélység
|
12 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,600 cm
|
1.csomag hossza
|
17,100 cm
|
1. csomag súlya
|
208,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
19,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
2. csomag hossza
|
40,200 cm
|
2. csomag súlya
|
9,842 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|