|
|
|
MTN4040-6552
MERTEN D-Life négyes keret, mokka
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
D-Life
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
4-es sorolás
|
Színárnyalat
|
Mokka
|
Felületkezelés
|
Fémes
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Anyag
|
Zamak + PA (poliamid)
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
306 mm
|
Mélység
|
12 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
38,300 cm
|
1. csomag súlya
|
268,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
20,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,600 cm
|
2. csomag hossza
|
41,500 cm
|
2. csomag súlya
|
8,350 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|