|
|
|
MTN4051-3473
MERTEN M-Elegance egyes keret, dió
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Elegance wood
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Színárnyalat
|
Dió
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
Fa
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
12 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,800 cm
|
1. csomag súlya
|
50,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
19,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
2. csomag hossza
|
40,800 cm
|
2. csomag súlya
|
4,552 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|