|
|
|
MTN4075-6033
MERTEN Vakfedél, D-Life, szahara
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakfedél
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Színárnyalat
|
Szahara
|
További információ
|
Gyűrűs támasztékkal
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarral
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
44,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
2. csomag hossza
|
40,200 cm
|
2. csomag súlya
|
4,810 kg