|
|
|
MTN4089-6035
MERTEN Fedlap D-Life - Unica átalakítóhoz, lótuszfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten System M
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapter ring
|
Kiegészítő jellemzők
Esztétikai név
|
System Design
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Merten System M
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Színárnyalat
|
Lótuszfehér
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,900 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
2. csomag hossza
|
40,200 cm
|
2. csomag súlya
|
2,592 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|