|
|
|
MTN4122-0344
MERTEN Antenna csatlakozó fedlap, 2 kimenettel, felirat nélkül, System-M, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
System M
M-Plan
M-Star
M-Arc
M-Smart
M-Plan glass
M-Elegance
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
TV/SAT aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Colour
|
Fehér (RAL 1013)
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Kiegészítő jellemzők
Jelölés
|
Nyomtatott szöveggel
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,2 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,71 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|