Schneider-Electric
 
MTN4122-0414 picture- Schneider-electric
MTN4122-0414
MERTEN Antenna csatlakozó fedlap, 2 kimenettel, felirat nélkül, System-M, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Termék rendeltetési helye TV/R socket
Színárnyalat Antracit (RAL 7030)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal
Aljzatszám 2
Jelölés Nyomtatott szöveggel
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés Matt
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,4 cm
1. csomag szélessége 2,2 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 22,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,71 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Garancia
Garancia 18 months