|
|
|
MTN4122-0460
MERTEN Antenna csatlakozó fedlap, 2 kimenettel, felirat nélkül, System-M, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
TV/R socket
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Aljzatszám
|
2
|
Jelölés
|
Nyomtatott szöveggel
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,2 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,71 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Garancia
|
|