|
|
|
MTN4123-6050
MERTEN Antenna csatlakozó fedlap, 2+1 kimenettel, D-Life, nikkel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
TV/SAT aljzat
|
Színárnyalat
|
Nikkel
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Aljzatszám
|
2
|
Anyag
|
Fém
|
Felületkezelés
|
Fémes
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
36,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
19,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
2. csomag hossza
|
47,100 cm
|
2. csomag súlya
|
4,104 kg