|
|
|
MTN4215-6035
MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, D-Life, lótuszfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Telefonaljzat
|
Színárnyalat
|
Lótuszfehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Aljzatszám
|
1
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Mélység
|
23 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,200 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,900 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
112,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
19,800 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
3. csomag hossza
|
40,100 cm
|
3. csomag súlya
|
3038,000 kg