|
|
|
MTN432425
MERTEN Billentyű, redőnykapcsolókhoz és redőnynyomókhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
M-Arc
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Star
System M
M-Plan
|
Színárnyalat
|
Aktív fehér (RAL 9016)
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
1
|
Termék rendeltetési helye
|
Redőny
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Felületkezelési mód
|
Antibakteriális
|
Jelölés
|
Nyíl
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,300 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
2. csomag hossza
|
9,700 cm
|
2. csomag súlya
|
122,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
225
|
3.csomag magassága
|
20,100 cm
|
3. csomag szélessége
|
31,300 cm
|
3. csomag hossza
|
40,600 cm
|
3. csomag súlya
|
5,840 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|