Schneider-Electric
 
MTN433160 picture- Schneider-electric
MTN433160
MERTEN Billentyű, System-M, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név System M
M-Plan
M-Smart
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
M-Elegance
Színárnyalat Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma 1
Termék rendeltetési helye Kapcsoló
Rögzítési mód Karmokkal
Felületkezelés Matt
Felületkezelési mód Lakkozott
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,900 cm
1. csomag szélessége 5,400 cm
1.csomag hossza 5,600 cm
1. csomag súlya 18,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,300 cm
2. csomag szélessége 7,300 cm
2. csomag hossza 9,700 cm
2. csomag súlya 110,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 225
3.csomag magassága 20,200 cm
3. csomag szélessége 30,800 cm
3. csomag hossza 40,500 cm
3. csomag súlya 5,350 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months