|
|
|
MTN433514
MERTEN Dupla billentyű, System-M, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
M-Elegance
M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
M-Star
System M
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
2
|
Termék rendeltetési helye
|
Kapcsoló
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Felületkezelés
|
Matt
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,800 cm
|
1. csomag súlya
|
22,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
2. csomag hossza
|
9,600 cm
|
2. csomag súlya
|
132,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
225
|
3.csomag magassága
|
20,100 cm
|
3. csomag szélessége
|
31,300 cm
|
3. csomag hossza
|
40,500 cm
|
3. csomag súlya
|
6,334 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|