|
|
|
MTN434719
MERTEN Feliratozható billentyű, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
M-Arc
System M
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű cimketartóval
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Világítással
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Egy kapcsoló
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG fényes
|
Jelölés
|
Szimbólumokkal
|
Jelölés helye
|
Jelölés a cimketartón
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,400 cm
|
1.csomag hossza
|
6,100 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
2. csomag hossza
|
9,900 cm
|
2. csomag súlya
|
112,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
225
|
3.csomag magassága
|
21,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
31,300 cm
|
3. csomag hossza
|
40,200 cm
|
3. csomag súlya
|
5444,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|