|
|
|
MTN4350-6051
MERTEN RCA (audio-video) csatlakozóaljzat, D-Life, pezsgő
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Audio csatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Színárnyalat
|
Pezsgő
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Aljzatszám
|
2
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Felületkezelés
|
Fémes
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
28 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
69,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,86 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
|
|