|
|
|
MTN435560
MERTEN Billentyű, redőnykapcsolókhoz és redőnynyomókhoz, System-M, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
System M
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
M-Star
M-Plan
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
1
|
Termék rendeltetési helye
|
Redőny
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Jelölés
|
Nyíl
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
24,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
2. csomag hossza
|
9,700 cm
|
2. csomag súlya
|
136,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
225
|
3.csomag magassága
|
20,300 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,900 cm
|
3. csomag hossza
|
40,200 cm
|
3. csomag súlya
|
6,474 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|