|
|
|
MTN435614
MERTEN Dupla billentyű, szállodai funkciókhoz, System-M, antracit
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Plan
M-Elegance
M-Plan glass
M-Star
System M
M-Smart
M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Colour
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Kettős kapcsoló vagy nyomó
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG matt
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
1.csomag hossza
|
5,6 cm
|
1. csomag súlya
|
23 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
2. csomag hossza
|
9,6 cm
|
2. csomag súlya
|
135 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
225
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
6,36 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|