|
|
|
MTN4366-0100
MERTEN Dupla USB töltő, 2.1A, A+A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék neve
|
System M
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
USB töltő
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Termék kompatibilitás
|
Mobil/tablet Mac iOS
Mobil/tablet Android
Mobil/tablet Windows
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatszám
|
2
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Az USB tápegység típusa
|
USB type A + A
|
Kimeneti áram
|
2,1 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
180 mA
|
Energiahatékonysági tényező
|
72
|
Teljesítmény W-ban
|
0,1 W
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
10,5 W
|
Kimeneti feszültség
|
5 V DC 2,1 A
|
Élettartam órákban
|
30000 óra 10,5 W
|
Bekötési pontok száma
|
2 csavaros bekötések
|
A csavarfej formája
|
Pozidriv 1.
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
|
Vezetékhosszúság
|
7 mm
|
Anyag
|
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
|
Védelem típusa
|
Elektronikus túlterhelésvédelem
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Beágyazási mélység
|
30,8 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60950-1
MSZ EN 62684
ETSI MSZ EN 301 489-4
|
Irányelvek
|
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
98,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
19,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,600 cm
|
2. csomag hossza
|
40,400 cm
|
2. csomag súlya
|
4,304 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|