|
|
|
MTN437114
MERTEN Fedlap forgatógombos ventilátor kapcsolóhoz, System-M, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billenőkapcsoló jelzőfénnyel
|
Esztétikai név
|
M-Smart
M-Plan glass
M-Plan
M-Arc
System M
M-Elegance
M-Star
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Selector switch
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Jelölés
|
0 - 1 - 2
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
28,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,600 cm
|
2. csomag hossza
|
40,400 cm
|
2. csomag súlya
|
3,202 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|