Schneider-Electric
 
MTN438919 picture- Schneider-electric
MTN438919
MERTEN Billentyű, lámpajellel, System-M, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név System M
M-Arc
M-Star
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
M-Plan glass
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9010)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Karmokkal
Jelölés Lámpajel
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,4 cm
1. csomag szélessége 5,6 cm
1.csomag hossza 5,6 cm
1. csomag súlya 18 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 5,9 cm
2. csomag szélessége 7,1 cm
2. csomag hossza 9,6 cm
2. csomag súlya 108 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 225
3.csomag magassága 18,5 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,27 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months