Schneider-Electric
 
MTN4521-6033 picture- Schneider-electric
MTN4521-6033
MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, D-Life, szahara
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Készülék bemutatása Betét
Termék rendeltetési helye RJ45 csatlakozók
Colour Szahara
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Merten System M RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
Sorolás száma 1-es sorolás
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Készülék felszerelése Süllyesztett
Hosszúság 71 mm
Magasság 16 mm
Szélesség 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,700 cm
1. csomag szélessége 7,100 cm
1.csomag hossza 7,300 cm
1. csomag súlya 16,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,600 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 16,500 cm
2. csomag súlya 208,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 19,600 cm
3. csomag szélessége 31,000 cm
3. csomag hossza 41,000 cm
3. csomag súlya 2,242 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá