|
|
|
MTN4521-6036
MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, D-Life, acél
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Betét
|
Termék rendeltetési helye
|
RJ45 csatlakozók
|
Colour
|
Rozsdamentes acél
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Merten System M RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Hosszúság
|
71 mm
|
Magasság
|
16 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,600 cm
|
2. csomag hossza
|
16,500 cm
|
2. csomag súlya
|
206,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
19,700 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
3. csomag hossza
|
40,500 cm
|
3. csomag súlya
|
2,216 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|