|
|
|
MTN4540-6034
MERTEN Kommunikációs fedlap, D-Life, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Ferde kimenet
|
Készülék bemutatása
|
Cover plate with fixing frame
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Nyomtatható címke jelzőtáblával
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarral
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) matt
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Hosszúság
|
71 mm
|
Magasság
|
41 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
48,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,81 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|