|
|
|
MTN4564-6035
MERTEN Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez, D-Life, lótuszfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Data socket
|
Színárnyalat
|
Lótuszfehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Aljzatszám
|
2
|
Fedél típus
|
Csapfedél
Label holder
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Mélység
|
23 mm
|
Környezeti jellemző
|
Porálló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,400 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,900 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
114,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
19,700 cm
|
3. csomag szélessége
|
31,700 cm
|
3. csomag hossza
|
41,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,076 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Bölcsőtől bölcsőig
|
Ezüst