|
|
|
MTN4564-6052
MERTEN Fedlap, 2xRJ45 moduláris betétekhez, D-Life, mokka
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Data socket
|
Színárnyalat
|
Mokka
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Aljzatszám
|
2
|
Fedél típus
|
Csapfedél
Label holder
|
Anyag
|
Fém
|
Felületkezelés
|
Fémes
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Mélység
|
23 mm
|
Környezeti jellemző
|
Porálló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,300 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
112,000 g