|
|
|
MTN4566-0006
MERTEN Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
With fixing frame
|
Színárnyalat
|
Piros
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Termék rendeltetési helye
|
Univerzális keystone csatlakozó
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Aljzatszám
|
2
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,100 cm
|
1. csomag súlya
|
22,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,900 cm
|
2. csomag hossza
|
12,600 cm
|
2. csomag súlya
|
152,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
19,800 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,300 cm
|
3. csomag hossza
|
40,500 cm
|
3. csomag súlya
|
3,116 kg