|
|
|
MTN4566-0080
MERTEN Rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris aljzatokhoz, átlátszó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Arc
Trancent
M-Plan glass
Artec
Antik
M-Star
System M
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Betét a ferde kimenethez
|
Colour
|
Átlátszó
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Univerzális keystone csatlakozó
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Anyag
|
Poliamid 6,6 matt
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7,1 cm
|
1. csomag súlya
|
26,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,4 cm
|
2. csomag hossza
|
12,3 cm
|
2. csomag súlya
|
160,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,29 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|