|
|
|
MTN4568-0460
MERTEN RJ45 adatpter, Keystone betétekhez, feliratozható, System-M, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Cover plate with fixing frame
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Aljzatszám
|
2
|
Fedél típus
|
Label holder
|
Telepítési irány
|
Ferde
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7,1 cm
|
1. csomag súlya
|
45,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
2. csomag hossza
|
25,0 cm
|
2. csomag súlya
|
614,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,86 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
Garancia
|
|