|
|
|
MTN4575-0002
MERTEN 2xRJ45 Cat5e UTP aljzat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Aljzatszám
|
2
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 Cat.5
|
Kábel árnyékolás típusa
|
UTP
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
1.csomag hossza
|
7,700 cm
|
1. csomag súlya
|
54,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
19,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
2. csomag hossza
|
40,200 cm
|
2. csomag súlya
|
3,072 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|